Nuestras marcas

Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7

Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7 Parte Delantera Izquierda

ACFS76093 Características

Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 7

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
457mm, 45.7cm
Anchura máxima
2572mm, 257.2cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
54.43kg
Peso de envío
56.7kg
Altura bruta
559mm, 55.9cm
Anchura bruta
2667mm, 266.7cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios