Nuestras marcas

Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8

Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8 Parte Delantera Izquierda

ACFS76083 Características

Soporte de suelo Uniflair, 356 mm (14") - Bastidor 8

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
356mm, 35.6cm
Anchura máxima
3099mm, 309.9cm
Profundidad máxima
865mm, 86.5cm
Peso neto
48.4kg
Peso de envío
49.9kg
Altura bruta
457mm, 45.7cm
Anchura bruta
3251mm, 325.1cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios