Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6

Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6 Parte Delantera Izquierda

ACFS76087 Características

Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 6

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Anchura máxima
2160mm, 216.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
47.63kg
Peso de envío
49.9kg
Altura bruta
406mm, 40.6cm
Anchura bruta
2286mm, 228.6cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios