SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC

SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC Frente Izquierda
SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC Frente Izquierda
SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 81ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 71ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Infraestructura informática completa contenida en un gabinete autónomo seguro para la protección de aplicaciones de negocios críticas. Se incluye: distribución de...

  • Incluye: Rieles de apoyo para Rack-mount, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack

Ver resumen del producto

PFMSB51042 Características

SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC
Infraestructura informática completa contenida en un gabinete autónomo seguro para la protección de aplicaciones de negocios críticas. Se incluye: distribución de energía, UPS y monitoreo ambiental
Incluye: Rieles de apoyo para Rack-mount, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack
  • Controles de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
  • Componentes reemplazables en el establecimiento
    Es posible reemplazar los ventiladores y el módulo electrónico fácilmente sin desinstalar la unidad.

Micro Data Center Características y beneficios

Comodidad

Implementación sencilla y rápida
Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
pre estructurado y ensamblado en fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.

Seguridad

Gabinete diseñado para entornos hostiles
Los módulos prefabricados dan respuesta a las necesidades informáticas de aplicaciones como minería, industrias del gas y el petróleo, fábricas, operaciones militares y regiones con niveles elevados de calor y humedad.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Tipo de PDU
Básico

Entrada

Entrada de voltaje
240V
Frecuencia de entrada
50 Hz

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
1.5hora(s)
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Capacidad VA/hora de la Batería
1728

Físico

Dimensiones de anchura máxima
1100mm, 110.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1500mm, 150.0cm
Altura del rack
42U
Peso neto
680.39kg
Peso de embarque
839.15kg
Altura del bulto
2200mm, 220.0cm
Cantidad de racks
1.0U
Espacio libre en el rack
38U

Opciones

Servicios