Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA, RM con dos transformadores reductores de 208 V a 120 V 2 U 5 kVA
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature ...
SRT10KRMXLT-5KTF2 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (10000W)
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
10.0Kilovatios
/ 10.0kVA
Altura de racks
10U
Conexiones de salida
(24)
NEMA 5-20R
(Batería de reserva)
(4)
NEMA L6-30R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA, RM con dos transformadores reductores de 208 V a 120 V 2 U 5 kVA
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantía, Web/SNMP management card
-
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
-
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
-
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
10.0Kilovatios
/ 10.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Otras tensiones de entrada
240
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
1.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
2
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.191Kilovatios
Extendable Run Time
1
Opciones de servicio prolongadas para
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
480Julios
Descripción física
Altura máxima
441mm, 44.1cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
715mm, 71.5cm
Peso neto
197.77kg
Peso de envío
232.15kg
Altura bruta
1060mm, 106.0cm
Anchura bruta
622mm, 62.2cm
Profundidad bruta
1000mm, 100.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
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
55.0dBA
Disipación térmica en línea
2490.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformidad
Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación