Nuestras marcas

Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico)

Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico) Parte Delantera Izquierda
Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico) Parte Delantera Izquierda
Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico) Parte Delantera Izquierda
Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico) Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Ver descripción de producto

ACDC2017 Características

Sistema de bloqueo del panel del techo, 200-240 V (con suministro eléctrico)
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
129mm, 12.9cm
Anchura máxima
322mm, 32.2cm
Profundidad máxima
394mm, 39.4cm
Peso neto
10.83kg
Peso de envío
12.73kg
Altura bruta
142mm, 14.2cm
Anchura bruta
533mm, 53.3cm
Profundidad bruta
587mm, 58.7cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios