Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm

Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Parte Delantera Izquierda
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Parte Delantera Izquierda
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Parte Delantera Izquierda
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Frontal directo
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Parte Delantera Izquierda
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm Frontal directo
  • Distribución eléctrica ágil, segura y eficiente para equipos informáticos en centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PDPM100SC Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + E)
Voltaje Nominal de Entrada
120V, 208V, 208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Sidecar Symmetra PX de APC de 100 kW con alimentación inferior, 300 mm
Distribución eléctrica ágil, segura y eficiente para equipos informáticos en centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad
Incluye: Guia de instalación
  • Montaje sobre ruedas
    Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.

Distribución eléctrica modular características y ventajas

Agilidad

Facilidad de expansión del sistema
Los módulos de distribución eléctrica ofrecen la opción de ampliar la capacidad de distribución eléctrica a medida que aumenta la demanda eléctrica.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios

Capacidad de gestión

Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Monitorización de corriente
Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.

Protección

Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental
Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
2004mm, 200.4cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
138.0kg
Peso de envío
159.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
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
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 60950-1
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios