Nuestras marcas

Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja

Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
  • Armarios especializados con refrigeración integrada, amortiguación acústica y distribución eléctrica para aplicaciones de servidores y redes en entornos de oficina ...

  • Incluye: Ruedas, Guia de instalación, Llave(s), Pies de nivelado, Unidad de distribución de la alimentación en rack (PDU), Side panels

Ver descripción de producto

AR4018X430 Características

Características principales

Altura de racks
18U
Anchura del rack
19"
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
3.7metros
Sala de servidores NetShelter CX 18U insonorizada en bastidor en caja
Armarios especializados con refrigeración integrada, amortiguación acústica y distribución eléctrica para aplicaciones de servidores y redes en entornos de oficina.
Incluye: Ruedas, Guia de instalación, Llave(s), Pies de nivelado, Unidad de distribución de la alimentación en rack (PDU), Side panels
  • Forro de espuma acústica para amortiguar el ruido
    Excelente reducción de ruido de los equipos informáticos instalados que permite situar el armario en un entorno silencioso.
  • Guía de montaje ajustable vertical delantera
    Las guías de montaje delanteras se pueden ajustar para distintas profundidades de montaje y ofrecen una holgura adicional desde la puerta delantera.
  • Pie de nivelación ajustable
    Los pies de nivelación se pueden ajustar rápidamente utilizando un destornillador o un taladro, evitando la necesidad de alcanzar la parte inferior con una llave inglesa. Los armarios se envían de forma estándar con ambos pies de nivelación.
  • Punto de acceso de cable posterior especial
    Fácil acceso a los cables cerca de la parte trasera del equipo informático.
  • Extracción del calor integrado
    Módulos de ventilación de gran eficiencia que disipan el calor y evitan la necesidad de comprar una unidad de refrigeración de alto coste para sus equipos informáticos.
  • Distribución eléctrica integrada
    Equipados con una unidad de distribución eléctrica en rack, los servidores y otros equipos están listos para el despliegue.
  • Puertas frontales bloqueables
    Protege los equipos informáticos contra accesos no deseados
  • Paneles laterales extraíbles
    Proporciona a los clientes una fácil accesibilidad a los equipos.
  • Seis canales accesorios 0U verticales
    Con varias ubicaciones de montaje para los accesorios de gestión de cables y las UDP del rack sin utilizar espacio crítico en el equipo.

Armarios NetShelter CX características y ventajas

Agilidad

Acabado ligero con recubrimiento en roble
El armario se integra de forma discreta en casi cualquier entorno de oficina.
Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Capacidades de montaje en rack sin herramientas
Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
Puertas frontales bloqueables
Protege los equipos informáticos contra accesos no deseados
Forro de espuma acústica para amortiguar el ruido
Excelente reducción de ruido de los equipos informáticos instalados que permite situar el armario en un entorno silencioso.
Configuración Plug and Play
Configuración rápida y sencilla

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
39 Vatios

Descripción física

Altura máxima
1015mm, 101.5cm
Anchura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidad máxima
1130mm, 113.0cm
Peso neto
138.0kg
Peso de envío
170.0kg
Altura bruta
1250mm, 125.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
1200mm, 120.0cm
Color
Gris
Profundidad máxima de instalación
800.0mm, 80.01cm
Profundidad mínima de instalación
720.0mm, 72.01cm
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
453.59kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP44

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310D, EN 60950, UL 60950-1
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Opciones

Servicios