SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8

SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Back
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Aplicación
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Back
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8 Aplicación
RoHS
  • SAI trifásico de 600 kVA fácil de configurar, usar y mantener. Con su excepcional combinación de especificaciones competitivas, tamaño compacto y diseños redundantes ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Installation manual, Start-up service

Ver descripción de producto

E3LUPS600KHS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600000 W)
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
600.0Kilovatios / 600.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Corriente máxima de entrada
1079.0A
SAI Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3 con puesta en marcha 5x8
SAI trifásico de 600 kVA fácil de configurar, usar y mantener. Con su excepcional combinación de especificaciones competitivas, tamaño compacto y diseños redundantes y en paralelo de alta disponibilidad, el SAI Easy UPS 3L compatible con EcoStruxure de Schneider Electric es la elección más sencilla para continuar las actividades de tu empresa en una planta, una sala eléctrica o un centro de datos. Incluye un servicio de puesta en marcha de 5x8.
Incluye: Filtro de polvo, Installation manual, Start-up service

Easy UPS 3L características y ventajas

Comodidad

Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios

Protección

Filtros de polvo reemplazables
Protección del SAI en entornos exigentes
Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Amplia ventana de tensiones de entrada
Ahorra alimentación de la batería para cuando es realmente necesaria: durante los cortes de alimentación.
Tarjeta SNMP opcional
Adquirir la tarjeta SNMP te permite monitorizar y gestionar remotamente el estado del SAI mediante la interfaz en línea del propio SAI o por medio de los conjuntos de aplicaciones, tanto basados en la nube como in situ, de EcoStruxure IT. Haz clic aquí para obtener más información acerca de EcoStruxure IT.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Malí, Myanmar, Mauritania, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
600.0Kilovatios / 600.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Topología
Online de doble conversión
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 4% non-linear load

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
323 - 477 V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
35.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
+/- 216...+/- 300 V
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 172.8...+/- 240 V
Corriente de cortocircuito disponible máxima
35kAmperios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidad máxima
850mm, 85.0cm
Peso neto
720.0kg
Peso de envío
768.0kg
Altura bruta
2115mm, 211.5cm
Anchura bruta
1015mm, 101.5cm
Profundidad bruta
1200mm, 120.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1499.92metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 14999.8metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
72.0dBA
Disipación térmica en línea
126932.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Cumplimiento de otras normativas ambientales
RoHS de China

Opciones

Servicios