Nuestras marcas

Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad

Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad Parte Delantera Izquierda
Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad Parte Delantera Izquierda
Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad Parte Delantera Izquierda
Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad Parte Delantera Izquierda
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ERC301BD1HPS Características

Características principales

Altura de racks
42U
Row CW, 300 mm, 42U, 1070 mm de profundidad, 208-230 V, alimentación doble, bomba de condensación, control de humedad
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario
  • Control de la capacidad
    El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
  • Ruedas
    Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
  • Ventiladores conmutados electrónicamente
    Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
  • Diseño escalable
    El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
  • Conexiones de agua fría superior e inferior
    Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
  • Ventiladores de velocidad variable
    Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
  • Filtros lavables
    De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.

Easy Cooling Row CW características y ventajas

Coste total de propiedad

Control de la capacidad
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Adaptabilidad

Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Flexibilidad
Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Control de flujo de aire activo
Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
Ventiladores redundantes
Si se avería un ventilador, los ventiladores redundantes suministran un mayor flujo de aire.
Conexiones de agua fría superior e inferior
Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Filtros lavables
De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Controlador del microprocesador
El sistema se controla mediante un microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres e iluminación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" touch screen display

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
182.0kg
Peso de envío
217.5kg
Altura bruta
2180mm, 218.0cm
Anchura bruta
730mm, 73.0cm
Profundidad bruta
1160mm, 116.0cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
CE, Marcado CE
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Capacidad de la bomba de condensación
0.1lps

Opciones

Servicios