Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13

Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Frontal derecho
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Frontal directo
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Parte Delantera Izquierda
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Frontal derecho
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13 Frontal directo
Green Premium™
RoHS
  • Las PDU de rack con conmutación ofrecen gestión avanzada de carga y control de encendido/apagado a nivel de salida para alimentación, retardos de secuenciación de ...

  • Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets

Ver descripción de producto

AP7922 Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(16) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 32 A 2P + E
Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13
Las PDU de rack con conmutación ofrecen gestión avanzada de carga y control de encendido/apagado a nivel de salida para alimentación, retardos de secuenciación de alimentación y gestión de salidas.
Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets
  • Actualizable Flash
    Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)

PDU para rack con conmutación NetShelter características y ventajas

Capacidad de gestión

Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Puertos de red compartidos
Permite que cuatro PDUs para rack utilicen los puertos de entrada y salida de manera que solo se requiera una sola conexión de red.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Acceso de usuario multinivel.
Admite hasta cuatro niveles de acceso (Administrador, Usuario del dispositivo, Usuario de solo lectura y Usuario de solo red) con requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Disponibilidad

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Agilidad

Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adaptabilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Chipre, Chequia, Yibuti, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Fiyi, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue

Salida

Maximum Total Current Draw
32

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
220 - 240VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
7360VA
Maximum Input Current
32A

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
445mm, 44.5cm
Profundidad máxima
114mm, 11.4cm
Peso neto
4.5kg
Peso de envío
6.55kg
Altura bruta
140mm, 14.0cm
Anchura bruta
508mm, 50.8cm
Profundidad bruta
368mm, 36.8cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 55022, classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios