Nuestras marcas

Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out

Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Frontal directo
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out Frontal directo
  • Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SU045-1 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(1) NEMA L6-20R
Voltaje de salida nominal
208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-20P
Longitud de Cable
1.8metros
Rack ATS, 20A, 208V, (2)L6-20 in, (1)L6-20 out
Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Puertas fácilmente desmontables
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar del sector y dentro del período en el que el suministro eléctrico generalmente reduciría las cargas. La transferencia de una fuente de alimentación a otra se realiza de forma imperceptible para los equipos conectados, lo que impide que el rendimiento de dichos equipos se vea afectado.

NetShelter Rack Transfer Switches características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Características de marketing

Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, la fuente que está definida como primaria y la fuente que está alimentando la carga en ese momento. Esto permite obtener una representación visual del flujo eléctrico, desde la entrada hasta la carga. De esta forma el usuario puede observar rápidamente el flujo eléctrico y el estado de las fuentes de entrada sin tener que conectar la unidad. (Nota: las unidades que no estén conectadas en red únicamente ofrecen información sobre el estado y no disponen de una representación visual del flujo eléctrico)
Instalable en rack
Ocupa tan sólo 1U del valioso espacio en rack. Lleva la alimentación eléctrica allí donde más se necesita: en el rack, cerca de los equipos.

Protección

Protección contra sobreintensidad 10 kAIC
Proporciona protección en caso de un evento significativo de sobreintensidad.

Disponibilidad

Fuentes de alimentación de entrada dual
Proporciona suministro eléctrico de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad y, si la línea de CA primaria falla, la unidad cambiará automáticamente a la fuente de alimentación alternativa.
Transfer time <10ms
Tiempo de transferencia líder del sector para garantizar una conmutación sin problemas en caso de fallo de la fuente de alimentación primaria.

Capacidad de gestión

Pantalla a color LCD
Proporciona control y capacidad de gestión locales más robustos e intuitivos.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Corea del Sur, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Cord Length
0.6metros
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Número de cables de alimentación
2
Load Capacity
3328VA
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
445mm, 44.5cm
Profundidad máxima
229mm, 22.9cm
Peso neto
4.56kg
Peso de envío
6.82kg
Altura bruta
216mm, 21.6cm
Anchura bruta
578mm, 57.8cm
Profundidad bruta
330mm, 33.0cm
Color
Beis
Unidades en Palet
100.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios