Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida

Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Back
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida Back
RoHS
  • Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

  • Incluye: Herramientas de montaje, Rack mounting brackets, Cable de configuración en serie

Ver descripción de producto

AP4433 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(12) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Rack ATS, 208 V, 12 A, C14 entrada, (12) C13 salida
Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.
Incluye: Herramientas de montaje, Rack mounting brackets, Cable de configuración en serie
  • Protección contra sobreintensidad 10 kAIC
    Proporciona protección en caso de un evento significativo de sobreintensidad.
  • Interfaz de la línea de comandos
    Permite la gestión remota a través de Telnet o SSH.
  • Monitorización de corriente
    Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.
  • Ciberseguridad
    Una conexión de ciberseguridad proporciona seguridad mejorada para los dispositivos de tu infraestructura, y los datos de las máquinas forman la base de la perspectiva y los análisis operativos, cuyo objetivo es reducir los costes de mantenimiento de los equipos.
  • Pantalla local para la supervisión de la corriente
    El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
  • Puertas fácilmente desmontables
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar del sector y dentro del período en el que el suministro eléctrico generalmente reduciría las cargas. La transferencia de una fuente de alimentación a otra se realiza de forma imperceptible para los equipos conectados, lo que impide que el rendimiento de dichos equipos se vea afectado.
  • Funciones de gestión remota
    Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
  • RoHS
    Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

NetShelter Rack Transfer Switches características y ventajas

Capacidad de gestión

Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Pantalla a color LCD
Proporciona control y capacidad de gestión locales más robustos e intuitivos.

Características de marketing

Instalable en rack
Ocupa tan sólo 1U del valioso espacio en rack. Lleva la alimentación eléctrica allí donde más se necesita: en el rack, cerca de los equipos.
Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, la fuente que está definida como primaria y la fuente que está alimentando la carga en ese momento. Esto permite obtener una representación visual del flujo eléctrico, desde la entrada hasta la carga. De esta forma el usuario puede observar rápidamente el flujo eléctrico y el estado de las fuentes de entrada sin tener que conectar la unidad. (Nota: las unidades que no estén conectadas en red únicamente ofrecen información sobre el estado y no disponen de una representación visual del flujo eléctrico)

Protección

Protección contra sobreintensidad 10 kAIC
Proporciona protección en caso de un evento significativo de sobreintensidad.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Disponibilidad

Transfer time <10ms
Tiempo de transferencia líder del sector para garantizar una conmutación sin problemas en caso de fallo de la fuente de alimentación primaria.
Fuentes de alimentación de entrada dual
Proporciona suministro eléctrico de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad y, si la línea de CA primaria falla, la unidad cambiará automáticamente a la fuente de alimentación alternativa.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
12

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Load Capacity
3300VA
Maximum Input Current
12A
Maximum Line Current
12A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
236mm, 23.6cm
Peso neto
3.74kg
Peso de envío
5.51kg
Altura bruta
114mm, 11.4cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
356mm, 35.6cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios