Nuestras marcas

Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM

Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM Parte Delantera Izquierda
  • TVSS de alta calidad para centros de datos, instalaciones industriales y edificios comerciales.

  • Incluye: Front panel sticker, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PMH3XLM Características

Características principales

Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Panelmount Surge Protection Device, 380/220V, 120KA Nonmodular for LAM
TVSS de alta calidad para centros de datos, instalaciones industriales y edificios comerciales.
Incluye: Front panel sticker, Manual de usuario
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Orificios negativos de 8 x 12,5 mm y pernos de 8 x M8/30 mm
    Cumple los requisitos de una carcasa NEMA 1 para aplicaciones de uso en interiores.

Supresión de sobretensiones comercial/industrial características y ventajas

Comodidad

Tamaño físico
Para una fácil instalación en el panel de interruptores de circuito (modelo de 40 kA) o junto a los paneles de distribución eléctrica. (modelos de 80 kA y 120 kA)
LED de Estado
En caso de que los circuitos supresores se hayan dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, se señaliza inmediatamente el fallo mediante indicadores de estado LED para cada fase y una alarma audible.
Conexión empalme roscado
Permite instalar las unidades PM2X en el lateral del cuadro de instrumentos.

Protección

Maximum Surge Current Ratings
Las corrientes máximas de sobretensión de 40 kA, 80 kA y 120 kA por fase satisfacen las necesidades de protección de los equipos residenciales, comerciales e individuales.
Filtro de ruido
Los modelos SurgeArrest de 120 kA contienen filtros EMI/RFI que reducen el ruido eléctrico que podría ocasionar pérdida de datos y errores de teclado. Las unidades de 40 kA y 80 kA no contienen componentes para filtrar el ruido eléctrico, por lo que se pueden utilizar con sistemas de red Powerline (X10, HomePlug, PLC, etc.).

Seguridad

Protección contra catástrofes
Los SurgeArrest Panelmount SPD están equipados con fusibles y dispositivos de desconexión térmica que reaccionan rápidamente ante fallos peligrosos de cableado con corriente de alta y baja tensión así como otros fenómenos de sobretensión que pueden resultar catastróficos. Estos SPD de montaje en el panel son pasivos y no interrumpen el paso de corriente eléctrica a través de su hogar o edificio si alguno de los componentes contra sobretensión estuviera dañado.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
4030Julios
ts_nm_surge_response
0.5ns
Peak Current Normal Mode
120 per phasekAmperios

Descripción física

Altura máxima
210mm, 21.0cm
Anchura máxima
210mm, 21.0cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
7.73kg
Peso de envío
8.64kg
Altura bruta
318mm, 31.8cm
Anchura bruta
318mm, 31.8cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm
Color
Gris
SCC Codes
10731304115332

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-40 - 60 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-55 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios