Nuestras marcas

Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V

Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Frontal derecho
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Frontal directo
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Back
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Aplicación
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Aplicación
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Frontal derecho
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Frontal directo
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Back
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Aplicación
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V Aplicación
RoHS
  • Instalado junto al SAI para facilitar el acceso, el panel de bypass de mantenimiento de 300 mm aísla el SAI de la carga crítica durante los procedimientos de mantenimiento ...

Ver descripción de producto

SYMBP160H Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Panel de bypass de mantenimiento (MBP) para Symmetra PX 160, 400 V
Instalado junto al SAI para facilitar el acceso, el panel de bypass de mantenimiento de 300 mm aísla el SAI de la carga crítica durante los procedimientos de mantenimiento.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Estonia, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Hong Kong, Croacia, Haití, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabue

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz

Descripción física

Altura máxima
2004mm, 200.4cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
169.0kg
Peso de envío
189.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
IEC 62040-1-1
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios