Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero

Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero Parte Delantera Izquierda
Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero Parte Delantera Izquierda
Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero Parte Delantera Izquierda
Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero Parte Delantera Izquierda
  • Soluciones de suelo de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.

Ver descripción de producto

9FPA30KFV Características

Panel 30KFV parte superior de PVC, trasera de yeso y acero
Soluciones de suelo de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.

Suelo técnico Uniflair características y ventajas

Adaptabilidad

Estructura de pedestal TR
Fabricadas con soportes de acero galvanizado, estas estructuras están disponibles en diferentes alturas, desde 30 cm hasta 150 cm y más. Juntas forman una rejilla de carga de 60 x 60 cm para los paneles y aumentan la resistencia mecánica y la estabilidad del suelo. Las cabezas de apoyo y los bastidores de acero están diseñados para fijarse entre sí en cualquier punto a lo largo del perímetro para así permitir el apoyo a mayores distancias y proporcionar una mayor libertad de instalación de cualquier sistema de centros de datos bajo el pavimento del suelo.
Acabado en laminado plástico
La parte superior del panel principal está cubierta con un laminado plástico a alta presión para darle un valor estético añadido.
Núcleo de panel de aglomerado de madera de alta densidad
La mejor combinación de propiedades mecánicas y pesos contenidos para una adquisición económica y una instalación sencilla.
Respaldo de aluminio
La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Omán, Panamá, Perú, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
1165mm, 116.5cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
600mm, 60.0cm
Peso neto
640.0kg
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios