Nuestras marcas

Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC

Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

UXABP48 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
48VDC
Pack de baterías de 48 V para Smart-UPS Ultra de APC
Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Baterías externas Plug-and-Play
    Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Configuración de varias baterías
Conecta hasta 10 baterías para aplicaciones que necesiten una mayor autonomía.
Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Ruanda, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
48 V

Entrada

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
1

Descripción física

Altura máxima
310mm, 31.0cm
Anchura máxima
447mm, 44.7cm
Profundidad máxima
754mm, 75.4cm
Peso neto
127.27kg
Peso de envío
142.73kg
Altura bruta
432mm, 43.2cm
Anchura bruta
508mm, 50.8cm
Profundidad bruta
838mm, 83.8cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios