Nuestras marcas

Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC

Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal directo
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal directo
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
RoHS
  • Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.

  • Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SURTA48XLBP Características

Características principales

Altura de racks
2U
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC
Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.
Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.
Configuración de varias baterías
Conecta hasta 10 baterías para aplicaciones que necesiten una mayor autonomía.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, Chequia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, Eslovaquia, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Tensión de salida de la batería
48 V

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
2
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
2
Bloques de baterías por serie
4

Descripción física

Altura máxima
452mm, 45.2cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
559mm, 55.9cm
Peso neto
32.91kg
Peso de envío
37.09kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
730mm, 73.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios