Nuestras marcas

PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación

PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Frontal derecho
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Frontal directo
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Back
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Miscellaneous
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Frontal derecho
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Frontal directo
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Back
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación Miscellaneous
  • Distribución eléctrica configurada según pedido y montada en fábrica para equipos informáticos de centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad

  • Incluye: Guia de instalación, Network management card

Ver descripción de producto

PDPB150G6F Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentación
Distribución eléctrica configurada según pedido y montada en fábrica para equipos informáticos de centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad
Incluye: Guia de instalación, Network management card
  • Gestión web/SNMP incorporada
    Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.
  • Energy management
    La supervisión de la corriente de derivación y el suministro eléctrico (BCPM) opcional le proporciona índices de corriente y potencias nominales que le ayudan a identificar potenciales condiciones de sobrecarga antes de que añada nuevos servidores.
  • Transformadores de alta eficiencia
    Reduce los costes de funcionamiento con transformadores de aislamiento TP-1 de tipo NEMA.
  • Supervisión local y basada en web
    Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
  • Soporte para Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite la supervisión remota e intercambia información con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de gestión de edificios u otros sistemas de terceros.
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
  • Movilidad del sistema
    Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.

Distribución eléctrica configurable características y ventajas

Coste total de propiedad

Tamaño reducido
Minimiza sus gastos inmobiliarios usando el factor de forma estético de armario IT APC™ NetShelter™
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Dos paneles de alimentación 42 posiciones
Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Características de marketing

Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden ofrecer amperajes en cada posición del circuito para evitar sobrecargas en el disyuntor
Supervisión local y basada en web
Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo.

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
2000mm, 200.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
818.18kg
Peso de envío
863.64kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
1016mm, 101.6cm
Profundidad bruta
1220mm, 122.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios