PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter

PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter Parte Delantera Izquierda
PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter Parte Delantera Izquierda
PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter Parte Delantera Izquierda
PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter Parte Delantera Izquierda
  • Accesorios y piezas de repuesto para los TVSS de APC.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

DBSH Características

PCB - Diagnostics, 220/380v, surge counter
Accesorios y piezas de repuesto para los TVSS de APC.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Anchura máxima
191mm, 19.05cm
Profundidad máxima
76mm, 7.62cm
Peso neto
0.23kg
Peso de envío
0.45kg
Altura bruta
114mm, 11.43cm
Anchura bruta
216mm, 21.59cm
Profundidad bruta
191mm, 19.05cm
SCC Codes
107313040

Conformidad

Garantía estándar
LI, 2 años (piezas de plástico)

Opciones

Servicios