Nuestras marcas

Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2)

Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Parte Delantera Izquierda
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Parte Delantera Izquierda
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Parte Delantera Izquierda
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Parte Delantera Izquierda
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Aplicación
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2) Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Los canales verticales cuentan con dedos de plástico lisos en incrementos de 1U para permitir la entrada y salida de una manera organizada de los cables de conexión ...

  • Incluye: (6) Retenedores de cable con bisagras encajables a presión, Guia de instalación, Herramientas de montaje, Soporte de fijación superior

Ver descripción de producto

AR7580A Características

Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 42U (cantidad 2)
Los canales verticales cuentan con dedos de plástico lisos en incrementos de 1U para permitir la entrada y salida de una manera organizada de los cables de conexión.
Incluye: (6) Retenedores de cable con bisagras encajables a presión, Guia de instalación, Herramientas de montaje, Soporte de fijación superior
  • Placa posterior optimizada para añadir accesorios
    Las placas posteriores cuentan con múltiples agujeros que permiten montar los accesorios sin necesidad de herramientas, como pueden ser gestores de cables para sujetar los cables (AR8621) y bandas de cepillo para la gestión del flujo de aire (AR7714) que permiten el paso de los cables al tiempo que limitan el flujo de aire a través de las aberturas.
  • Gestor de cables específico para cada altura de bastidor
    Los gestores de cables específicos para las distintas alturas de bastidor, 42U, 45U, y 48U, proporcionan una máxima cobertura del espacio u. Las tapas opcionales se adaptan a la altura del gestor de cables para proporcionar una cobertura completa en toda la altura del bastidor.
  • Diseño de cable de gran capacidad
    Los gestores de cable están provistos de dedos de cable delgados de alta capacidad para ofrecer la máxima capacidad en cualquier unidad de espacio de rack y un diseño rígido para reducir la deflexión cuando se enrutan los cables al interior o al exterior del canal del gestor de cable.
  • Tapas de colocación a la izquierda o la derecha opcionales
    Las tapas (no suministradas) se instalan con rapidez sin herramientas y cuentan con dos pestillos muy fáciles de usar que permiten abrir la tapa hacia la derecha o la izquierda. Las tapas ocultan el cableado para mantener el espacio del bastidor limpio para las tareas de mantenimiento futuras y para ofrecer un aspecto estético ordenado.
  • Cableado seguro con fácil acceso
    Cableado seguro situado dentro del gestor de cables, con los retenes de cable con cierre a presión que se abren hacia la izquierda o la derecha para proporcionar un acceso fácil.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
1778mm, 177.8cm
Anchura máxima
97mm, 9.7cm
Profundidad máxima
160mm, 16.0cm
Peso neto
4.09kg
Peso de envío
4.91kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
149mm, 14.9cm
Profundidad bruta
1070mm, 107.0cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
Cumplimiento con TAA
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios