Nuestras marcas

MGE Galaxy 5000 30kVA 400V

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Incluye: Guia de instalación, Placa de relés, Manual de usuario

Ver descripción de producto

GLFT30KH Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (24000 W)
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
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
MGE Galaxy 5000 30kVA 400V
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Incluye: Guia de instalación, Placa de relés, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Compatible con generador
    Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
  • Input Power Factor Correction
    Este producto tiene una entrada con factor de potencia corregido que garantiza un factor de potencia 1 en la entrada independientemente de la carga y la tensión de la red eléctrica. Un factor de potencia 1 minimiza los costes de instalación y permite utilizar cables y fusibles más pequeños.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Bypass de mantenimiento manual
    Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
  • Gestionable por red
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Aumenta la disponibilidad general del sistema, con 2 unidades funcionando en paralelo y compartiendo la carga de forma activa.

MGE Galaxy características y ventajas

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Coste total de propiedad

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Características de marketing

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Iraq, Islandia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Madagascar, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Omán, Panamá, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, Ruanda, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Trinidad y Tobago, Tanzania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Eficacia con carga completa
94.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Derivación
Built-in bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Eficacia con carga completa
94.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1900mm, 190.0cm
Anchura máxima
710mm, 71.0cm
Profundidad máxima
850mm, 85.0cm
Peso neto
400.0kg
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios