Módulo TI todo en uno prefabricado, 90 kW, 208 V/60 Hz con distribución busway


-
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...
-
Incluye: Manual de usuario
PFMIEJ090D1N11D Características
Características principales
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Módulo TI todo en uno prefabricado, 90 kW, 208 V/60 Hz con distribución busway
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.
Incluye: Manual de usuario
-
Sistema de retorno de aire
El sistema de retorno de aire caliente centralizado para sistemas de gestión del aire externo y de sala minimiza la obstrucción de la iluminación en el pasillo y permite acceder a los cables desde dentro del pasillo contenido.
-
Integrado con productos InfraStruxure
Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
-
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Módulo todo en uno características y ventajas
Agilidad
Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % Sincronizado para principales
Factor de carga pico
Ilimitado
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
kW por Rack
8.2kW
Capacidad en Amperios de la PDU
16.0Amperios
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
90.0Kilovatios
/ 90.0kVA
Derivación
Derivación interna (automática y manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Programable
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
156 - 252 (208 V) Adjustable, 176 - 282 (240 V) Adjustable, 177 - 239 (208 V)V
Suministro eléctrico de entrada
90000 Vatios
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
VRLA
Descripción física
Altura máxima
3628mm, 362.8cm
Anchura máxima
3910mm, 391.0cm
Profundidad máxima
13700mm, 1370.0cm
Altura bruta
3628mm, 362.8cm
Anchura bruta
3500mm, 350.0cm
Profundidad bruta
13700mm, 1370.0cm