InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos

InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos Parte Delantera Izquierda
  • Plataforma de gestión que incrementa la visibilidad de las salas de servidores y de los pequeños centros de datos resumiendo la salud y el estado de todos los dispositivos ...

Ver descripción de producto

AP9430 Características

InfraStruXure Manager; licencia limitada a 25 nodos
Plataforma de gestión que incrementa la visibilidad de las salas de servidores y de los pequeños centros de datos resumiendo la salud y el estado de todos los dispositivos de APC.
  • Acciones configurables
    La orden de la secuencia de inicio o de la secuencia de cierre se pueden configurar de forma fácil arrastrando los iconos relevantes en la pantalla de la consola.
  • Personalizable
    El software APC Simple Signaling Daemon permite cerrar los SAI´s de APC de forma controlada y sin intervención del usuario. APC lo ha desarrollado y ofrecido como programa de código abierto para que la comunidad de código abierto y los clientes puedan personalizarlo a sus entornos correspondientes.
  • Protocolo de eventos
    El SAI almacena las últimas 250 alarmas y eventos en un registro de eventos que incluye la fecha y hora en las que se producen, lo que facilita el diagnóstico de los problemas eléctricos o de las averías del SAI.
  • Gestione diversos SAI
    Permite ver el estado de múltiples SAI y configurarlos simultáneamente. <p> La versión Basic admite hasta 5 unidades SAI. <p> La versión Deluxe admite hasta 25 unidades SAI.
  • Resumen de eventos eléctricos
    Analice el suministro eléctrico al detectar infratensiones o sobretensiones frecuentes o prolongadas. Alerta sobre situaciones del suministro eléctrico inusuales o crónicas que requieren atención.
  • Montable en rack
    Inclusión de las capacidades horizontal, vertical y sin herramientas.
  • Gestión remota de dispositivos
    Los parámetros definibles por el usuario permiten a éste cerrar los equipos conectados y los SAI cuando sea necesario. Permite a los clientes cerrar los sistemas operativos por cuestiones de mantenimiento o programar otros períodos de parada del SAI. AP9617 sólo.

InfraStruxure Manager características y ventajas

Características de marketing

Consola de gestión centralizada
Configure, controle y supervise remotamente Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS y las unidades de monitorización ambiental mediante el navegador Web desde cualquier punto de la red.
Integración de gestión de edificios
Envía puntos de datos desde los distintos componentes del subsistema de APC hasta el sistema de gestión del edificio desde un solo dispositivo. De esta forma se reduce el coste de integrar diversos dispositivos en el sistema de gestión del edificio.

Protección

Cifrado
Contribuye a garantizar un control de acceso eficaz y la integridad del explorador SSL y las sesiones SSH.
Password Security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Soporte Radius
Utilice un servidor Radius existente para autenticar, autorizar y representar el dispositivo APC de forma segura.
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.

Agilidad

Detección automática
Descubre y gestiona automáticamente Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS y las unidades de monitorización ambiental sin intervención manual, lo que reduce el tiempo de instalación.
Informes de estado de la batería
De esta forma se reduce el riesgo de parada al ofrecer informes detallados sobre la antigüedad de las baterías, la carga, el estado, etc., lo que permite sustituir las baterías del SAI a tiempo.
Implementación y actualizaciones simultáneas
Reduzca el tiempo y la complejidad de configuración configurando los ajustes o actualizando el firmware de varios dispositivos simultáneamente.
Protocolo de datos
Identifique los posibles problemas antes de que se agraven o exporte los registros de datos para analizarlos.
Soporte para múltiples dispositivos
Gestiona una amplia gama de dispositivos APC, entre los que se incluyen: SAI monofásicos y trifásicos, unidades de distribución eléctrica, dispositivos de refrigeración y de control ambiental, así como otros dispositivos InfraStruXure Manager.
Red IP privada
Gestione diversos dispositivos desde una sola dirección IP.
Escalabilidad
La plataforma extensible se puede escalar para cumplir con las necesidades cambiantes del negocio y los requisitos de demanda. La gestión de los dispositivos adicionales está permitida siempre que sea necesaria, mientras que las instalaciones de corriente y las aplicaciones de gestión de servicios ayuden a extender las capacidades de gestión de los productos.

Disponibilidad

Gestión a nivel de rack
Ayuda a decidir la ubicación de los nuevos equipos para no sobrecargar los circuitos derivados. Reciba notificaciones sobre los cambios que se producen en el consumo de potencia del rack.
Gestión centralizada
Permite controlar y gestionar de forma centralizada un gran número de aparatos conectados en red.
Notificación de errores
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta para las situaciones de infraestructura física crítica. Permite a los Administradores de TI reducir el tiempo medio que se emplea en las reparaciones, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo de funcionamiento.
Grupos de notificación
Agrupe los dispositivos para asegurarse de que las personas correctas reciben los avisos, de forma que los posibles problemas se atajen y se solucionen de forma oportuna.
Administración remota
Minimiza los tiempos de respuesta a situaciones críticas de infraestructura de red con un acceso al dispositivo instantáneo, a petición, mediante la red primaria IP, el puerto de la consola o los interruptores KVM.
Diagramas de flujo eléctrico
Ofrece datos históricos de cada componente del subsistema de APC para identificar las tendencias que amenazan la disponibilidad de los equipos más importantes.

Coste total de propiedad

Vista de distribución de suelo
La integración con el Diseñador InfraStruXure® le permite importar a partir de la representación aérea, hecha por encargo, de la disposición de una habitación para mayor facilidad de navegación y mejor monitorización, lo cual minimiza errores y costes.
Global threshold alarms
Establezca valores estándar para determinados ajustes de las unidades SAI, PDU y los dispositivos de control ambiental simultáneamente para mantenerse informado del rendimiento del sistema.
Acciones recomendadas
Las descripciones inteligentes de alarma acompañadas de resoluciones recomendadas reducen la necesidad de formación y el tiempo medio de reparación.
Asistentes de configuración
Mediante asistentes muy fáciles de utilizar podrá agilizar la implementación al reducir el tiempo de instalación.
Accesible a través de navegador
Acceda a la interfaz del usuario a través del navegador. Ofrece acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Compatible con el sistema de gestión de la empresa
Gestione sus dispositivos de APC desde un único sistema enviando los eventos SNMP al sistema de gestión empresarial de su elección.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Brunéi, Bolivia, Brasil, Bahamas, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Cuba, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papúa New Guinea, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, TP, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
133mm, 13.3cm
Peso neto
0.09kg
Peso de envío
0.45kg
Altura bruta
229mm, 22.9cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
6mm, 0.6cm

Opciones

Servicios