Nuestras marcas

InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz

InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Frontal derecho
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Frontal directo
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Back
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Frontal derecho
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Frontal directo
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Back
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz Miscellaneous
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver descripción de producto

ACRP501 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RP, agua fría, 460-480 V, 60 Hz
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Humidificador
    SB-11

Refrigeración InRow Chilled Water Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Conexiones de agua fría superior e inferior
Permite que la conexión del agua refrigerada se realice desde el techo, si el tendido se encuentra en la parte superior, o desde la parte inferior, si se encuentra en un falso suelo.
Control de entrada del rack
El control de entrada del rack garantiza la temperatura de entrada a los equipos de TI.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Alimentación doble a las entradas A-B
Consume energía desde el SAI, lo que protege el suministro eléctrico con alimentaciones dobles para redundancia.
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.

Capacidad de gestión

Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.
Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Agilidad

Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Corea del Sur, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
2
Suministro eléctrico de entrada
14000 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
352.73kg
Peso de envío
463.18kg
Altura bruta
2166mm, 216.6cm
Anchura bruta
850mm, 85.0cm
Profundidad bruta
1137mm, 113.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, Industry Canada, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Patrones de salida del aire
Horizontal
Flujo de aire
2831.68lps
Capacidad de la bomba de condensación
0.01lps
Valor de humidificación
6.59libras/hora
Aire de entrada
Rear return
Temperatura mínima de entrada de agua
7.0 °C

Opciones

Servicios