Nuestras marcas

Galaxy 300

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

GALUPS300 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (240000 W)
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
240.0Kilovatios / 300.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Galaxy 300
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Incluye: Manual de usuario

MGE Galaxy características y ventajas

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.

Características de marketing

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bahráin, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Bielorrusia, Belice, Chipre, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Fiyi, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinica, Malta, Mauricio, Nicaragua, Omán, Panamá, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Tayikistán, Turkmenistán, Trinidad y Tobago, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
240.0Kilovatios / 300.0kVA

Entrada

Descripción física

Altura máxima
1900mm, 190.0cm
Anchura máxima
1600mm, 160.0cm
Profundidad máxima
840mm, 84.0cm
Peso neto
1650.0kg
Peso de envío
1650.0kg
Altura bruta
1900mm, 190.0cm
Anchura bruta
1600mm, 160.0cm
Profundidad bruta
840mm, 84.0cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios