Nuestras marcas

Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud

Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud Parte Delantera Izquierda
  • Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

ACAC75009 Características

Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" diámetro, 18" longitud
Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala
Incluye: Guia de instalación

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Afganistán, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Argelia, España, Fiyi, Francia, Reino Unido, Georgia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Islandia, Italia, Camboya, Corea del Sur, Liberia, Luxemburgo, Marruecos, Myanmar, Mongolia, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Sudáfrica

Descripción física

Altura máxima
686mm, 68.6cm
Anchura máxima
901mm, 90.1cm
Profundidad máxima
457mm, 45.7cm
Peso neto
7.74kg
Peso de envío
23.18kg
Altura bruta
679mm, 67.9cm
Anchura bruta
902mm, 90.2cm
Profundidad bruta
451mm, 45.1cm
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Aceptaciones
Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios