EPS 6000 750 kVA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

E6TUPS750 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600000 W)
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
600.0Kilovatios / 750.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
EPS 6000 750 kVA
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes
Incluye: Manual de usuario

MGE EPS 6000 características y ventajas

Capacidad de gestión

Supervisión intuitiva
Navegación paso a paso y menús para la información crítica del sistema. Fácil acceso a la información, presentación muy intuitiva.

Disponibilidad

Arquitectura de alta disponibilidad
Diferentes modos de funcionamiento: espera activa, paralelo integrado o interruptor estático centralizado para arquitecturas multi-modulares de alta disponibilidad

Compatibilidad

Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Sincronización de salida a fuente externa
El SAI puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar los interruptores de transferencia estáticos en el sentido descendente.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
600.0Kilovatios / 750.0kVA

Entrada

Descripción física

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Anchura máxima
4950mm, 495.0cm
Profundidad máxima
815mm, 81.5cm
Peso neto
6200.0kg
Peso de envío
6200.0kg
Altura bruta
1905mm, 190.5cm
Anchura bruta
4950mm, 495.0cm
Profundidad bruta
815mm, 81.5cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios