Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz

Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Frontal derecho
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Frontal derecho
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Frontal derecho
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Back
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Frontal derecho
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Back
  • Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...

  • Incluye: Servicio de puesta en marcha

Ver descripción de producto

PFRDTII90K400V Características

Características principales

Altura de racks
42U
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Diseño de referencia prefabricado Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.
Incluye: Servicio de puesta en marcha
  • Vida útil de 20 años
    Elimina los cambios periódicos asociados a otras tecnologías de almacenamiento de la energía
  • Precableado y probado en fábrica
    para ofrecer la máxima tranquilidad.
  • StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
    El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.

Módulo todo en uno características y ventajas

Agilidad

Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Brunéi, Bolivia, Brasil, Bahamas, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Cuba, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papúa New Guinea, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, TP, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

kW por Rack
7.5kW
Capacidad en Amperios de la PDU
20.0Amperios
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
90.0Kilovatios

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Tamaño del disyuntor de entrada principal
400.0Amperios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Tiempo típico de recarga
3.5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5

Descripción física

Altura máxima
3600mm, 360.0cm
Anchura máxima
3200mm, 320.0cm
Profundidad máxima
13700mm, 1370.0cm
Peso neto
24947.56kg
Peso de envío
24947.56kg
Altura bruta
3600mm, 360.0cm
Anchura bruta
3200mm, 320.0cm
Profundidad bruta
13700mm, 1370.0cm
Color
Blanco
Número de racks
12.0U

Conformidad

Aceptaciones
UL Listed
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios