Dell Latitude XP series Notebook Battery

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCDL6 Características

Dell Latitude XP series Notebook Battery
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
2500
Tensión de salida de la batería
14.4

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Indicador de vínculo RX/TX
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Capacidad VA/hora de la Batería
36

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
57mm, 5.72cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.98cm
Profundidad bruta
70mm, 7.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-15000metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Reconocido en cUL, CE, UL Recognized
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios