Data Center Operation: Cooling Optimize Gateway

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Elimina de modo dinámico los puntos calientes y ahorra energía mediante el control inteligente de la refrigeración.

Ver descripción de producto

QCLGTWY Características

Data Center Operation: Cooling Optimize Gateway
Elimina de modo dinámico los puntos calientes y ahorra energía mediante el control inteligente de la refrigeración.

Operación del Centro de Datos: Enfriamiento Optimizar características y ventajas

Capacidad de gestión

Control inteligente
El software de control transmite por vía inalámbrica los datos de temperatura a las pasarelas de red, los agrega y los analiza para establecer las demandas de control apropiadas, que se envían directamente al equipamiento de refrigeración.
Mapeo de influencia
Permite visualizar con gran claridad la influencia de los equipos de refrigeración individuales sobre la temperatura en cada punto del centro de datos.
Optimización dinámica
El flujo de aire térmico se adapta de manera constante a las necesidades en tiempo real creadas por el entorno dinámico en un centro de datos.
Recuperar capacidad de refrigeración
La capacidad de refrigeración optimizada de modo continuo permite aumentar la carga de TI y la capacidad de TI en el centro de datos.

Protección

Sensores de temperatura inalámbricos
Utiliza varios sensores de temperatura inalámbricos para establecer la posición exacta de la carga térmica dentro del centro de datos
Roles de usuario
Activación de diferentes niveles de acceso a través del inicio de sesión a varios usuarios y roles de usuario definidos previamente.
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.
Password security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Acceso para varios usuarios
Permite que varios usuarios trabajen con la aplicación de manera simultánea.

Disponibilidad

Autonomía de protección
La identificación y eliminación inmediatas de los puntos calientes aumentan la autonomía y garantizan la continuidad de la actividad de la empresa de la manera prevista.
Informe de conformidad de temperatura
Identifica si las temperaturas de los racks cumplen los valores de consigna y el periodo de tiempo durante el cual se han vulnerado los límites de dichos valores de consigna, de modo que es posible detectar fácilmente las posibles irregularidades de las infraestructuras físicas.
Informe del análisis comparativo
Comprueba el ahorro energético y de costes, así como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el control activo de la refrigeración.
Mitigación de riesgos
En caso de emergencia, los equipos de refrigeración funcionan a la máxima capacidad y garantizan la refrigeración de las instalaciones, aun en caso de que Cooling Optimize no pueda conectarse con los equipos de refrigeración para controlarlos.
Prioridad manual
Ofrece a los operadores la capacidad de controlar manualmente sus recursos de refrigeración con prioridad sobre el sistema.
Infraestructura de refrigeración existente
Funciona con la infraestructura existente; expansión directa (DX), agua fría, economizadores y métodos de refrigeración evaporativa, así como entornos de flujo de aire subterráneos, aéreos, con tuberías o sin ellas.

Ahorros de costes

Ahorro energético
Ofrece hasta un 40 % de ahorro en energía de refrigeración gracias al uso optimizado del equipamiento de refrigeración existente.
Ampliación de la vida útil del equipo
El uso eficiente del equipamiento de refrigeración existente reduce las necesidades de mantenimiento y alarga la vida de los equipos.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios