Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz

Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Parte Delantera Izquierda
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Parte Delantera Izquierda
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Parte Delantera Izquierda
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frontal derecho
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frontal directo
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Parte Delantera Izquierda
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frontal derecho
Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frontal directo
  • Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products

Ver descripción de producto

ACCD76081 Características

Condenser 141kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz
Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1405mm, 140.5cm
Anchura máxima
3528mm, 352.8cm
Profundidad máxima
1345mm, 134.5cm
Peso neto
504.09kg
Peso de envío
513.64kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
3683mm, 368.3cm
Profundidad bruta
1473mm, 147.3cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios