Nuestras marcas

Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz

Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products

Ver descripción de producto

ACCD76075 Características

Condensador 42 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz
Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1041mm, 104.1cm
Anchura máxima
2299mm, 229.9cm
Profundidad máxima
765mm, 76.5cm
Peso neto
252.27kg
Peso de envío
263.64kg
Altura bruta
1143mm, 114.3cm
Anchura bruta
2413mm, 241.3cm
Profundidad bruta
889mm, 88.9cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios