Nuestras marcas

Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC

Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal derecho
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal derecho
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal directo
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal directo
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Parte Delantera Izquierda
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal derecho
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal derecho
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal directo
Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC Frontal directo
  • Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

ACCD75217 Características

Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC
Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala
Incluye: Guia de instalación
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Afganistán, Armenia, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Bolivia, Bielorrusia, Suiza, China, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, España, Fiyi, Francia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Islandia, Italia, Camboya, Corea del Sur, Liberia, Luxemburgo, Marruecos, Myanmar, Mongolia, Malasia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Rumania, Suecia, Singapur, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Sudáfrica

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Suministro eléctrico de entrada
1800 Vatios

Descripción física

Altura máxima
890mm, 89.0cm
Anchura máxima
1680mm, 168.0cm
Profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
89.0kg
Peso de envío
115.92kg
Altura bruta
1219mm, 121.9cm
Anchura bruta
1143mm, 114.3cm
Profundidad bruta
2159mm, 215.9cm

Conformidad

Aceptaciones
TÜV
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Flujo de aire
4275.84lps

Opciones

Servicios