Componentes auxiliares MGE Sinewave

Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Miscellaneous
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Parte Delantera Izquierda
Componentes auxiliares MGE Sinewave Miscellaneous
  • Neutralización controlada y selectiva de los armónicos para equipos de carga no lineal en entornos comerciales e industriales

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SWEAUX Características

Componentes auxiliares MGE Sinewave
Neutralización controlada y selectiva de los armónicos para equipos de carga no lineal en entornos comerciales e industriales
Incluye: Guia de instalación
  • Instalación
    La instalación rápida y fácil simplifica la configuración para los nuevos usuarios

MGE Sinusoidal características y ventajas

Coste total de propiedad

Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Comodidad

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Chipre, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 60950, IEC 61000-4-5
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios