Nuestras marcas

Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V

Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Frontal derecho
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Frontal directo
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Back
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Aplicación
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Frontal derecho
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Frontal directo
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Back
Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V Aplicación
RoHS
  • Cofret para disyuntor de baterías para montaje en pared para el uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

E3MBBB60K80H Características

Caja de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 60-80 kVA y 400 V
Cofret para disyuntor de baterías para montaje en pared para el uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bahráin, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Finlandia, Fiyi, Francia, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauricio, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
650mm, 65.0cm
Anchura máxima
500mm, 50.0cm
Profundidad máxima
280mm, 28.0cm
Peso neto
25.0kg
Peso de envío
55.0kg
Altura bruta
1200mm, 120.0cm
Anchura bruta
825mm, 82.5cm
Profundidad bruta
530mm, 53.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1499.92metros

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios