Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, negro

Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, negro Frente Izquierda
Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, negro Frente Izquierda
Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, negro Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACPL75185 Características

Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, negro
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
499mm, 49.9cm
Dimensiones de anchura máxima
3109mm, 310.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
865mm, 86.5cm
Peso neto
97.07kg
Peso de embarque
99.79kg
Altura del bulto
635mm, 63.5cm
Ancho del bulto
3251mm, 325.1cm
Profundidad del bulto
1016mm, 101.6cm

Opciones

Servicios