Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, azul Uniflair

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, azul Uniflair Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, azul Uniflair Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, azul Uniflair Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACSB76188 Características

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, azul Uniflair
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
500mm, 50.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1710mm, 171.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
62.13kg
Peso de embarque
63.64kg
Altura del bulto
559mm, 55.9cm
Ancho del bulto
1753mm, 175.3cm
Profundidad del bulto
914mm, 91.4cm

Opciones

Servicios