Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, negro

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, negro Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, negro Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, negro Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACSB76187 Características

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 4, negro
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
500mm, 50.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
53.12kg
Peso de embarque
54.55kg
Altura del bulto
559mm, 55.9cm
Ancho del bulto
1346mm, 134.6cm
Profundidad del bulto
914mm, 91.4cm

Opciones

Servicios