Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 3, gris centro de datos

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 3, gris centro de datos Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 3, gris centro de datos Frente Izquierda
Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 3, gris centro de datos Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACSB76182 Características

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 3, gris centro de datos
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
500mm, 50.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1000mm, 100.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
740mm, 74.0cm
Peso neto
41.08kg
Peso de embarque
43.18kg
Altura del bulto
559mm, 55.9cm
Ancho del bulto
1067mm, 106.7cm
Profundidad del bulto
813mm, 81.3cm

Opciones

Servicios