Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700

Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Frontal directo
Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700 Frontal directo
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCTS12 Características

Batería para portátil Toshiba Satellite serie 1700
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
140mm, 13.98cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
152mm, 15.24cm
Profundidad bruta
64mm, 6.36cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios