Batería para portátil Sony Vaio All-In-One serie F/FX, serie XG


LBCSY1R Características
Batería para portátil Sony Vaio All-In-One serie F/FX, serie XG
Baterías para ordenadores portátiles.
Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas
Compatibilidad
O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Entrada
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Indicador de vínculo RX/TX
Montaje de batería
--
Descripción física
Altura máxima
191mm, 19.1cm
Anchura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidad máxima
38mm, 3.8cm
Peso neto
0.41kg
Peso de envío
0.45kg
Altura bruta
264mm, 26.4cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
38mm, 3.8cm
Descripción medioambiental
Operating Temperature
10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-15000metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Conformidad
Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución