Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000

Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Frontal directo
Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000 Frontal directo
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCHP1 Características

Batería para portátil HP OmniBook XE/XE2, serie Pavilion N3000
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
279mm, 27.94cm
Anchura máxima
64mm, 6.35cm
Profundidad máxima
32mm, 3.18cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
286mm, 28.58cm
Anchura bruta
76mm, 7.62cm
Profundidad bruta
45mm, 4.45cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios