Nuestras marcas

Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390

Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Frontal derecho
Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390 Frontal derecho
  • Baterías para ordenadores portátiles.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

LBCIB13 Características

Batería de ion de litio para portátil IBM ThinkPad serie 390
Baterías para ordenadores portátiles.
Incluye: Manual de usuario

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.98cm
Profundidad bruta
64mm, 6.36cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios