Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390

Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Frontal derecho
Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Parte Delantera Izquierda
Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390 Frontal derecho
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCIB12 Características

Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3800
Tensión de salida de la batería
9.6

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
NH
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.59cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.97cm
Profundidad bruta
64mm, 6.35cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-15000metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios