Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC para 9 módulos de baterías con arranque
SYCFXR48-S Características
Características principales
Altura de racks
42U
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC para 9 módulos de baterías con arranque
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
-
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
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
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
-
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
-
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Zambia, Zimbabue
Especificaciones técnicas
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
19 inch battery tray
Ranuras de la batería vacías
9
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Bloques de baterías por serie
4
Descripción física
Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
345.0kg
Peso de envío
379.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Color
Negro
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme