Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque

Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Frontal directo
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Back
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Frontal directo
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque Back
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYCFXR48-9 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Bastidor de baterías Symmetra PX48 de APC con 9 módulos de baterías y arranque
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, China, Colombia, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Reino Unido, Georgia, Gambia, Grecia, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Islas Caimán, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Myanmar, Mongolia, Malasia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
9
Montaje de batería
19 inch battery tray
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Bloques de baterías por serie
4

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
1252.0kg
Peso de envío
1351.0kg
Altura bruta
2134mm, 213.4cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Propósito general Eurobat, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios