Nuestras marcas

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda

ACSB76189 Características

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 5 - Blanco SE

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
500mm, 50.0cm
Anchura máxima
1710mm, 171.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
62.13kg
Peso de envío
63.64kg
Altura bruta
559mm, 55.9cm
Anchura bruta
1753mm, 175.3cm
Profundidad bruta
914mm, 91.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios