Nuestras marcas

Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX

Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Frontal derecho
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Frontal directo
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Back
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Back
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Miscellaneous
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Miscellaneous
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Parte Delantera Izquierda
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Frontal derecho
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Frontal directo
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Back
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Back
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Miscellaneous
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte ...

  • Incluye: (1) Cable de alimentación IEC a NEMA 5-15P, (2) Ventiladores, Guia de instalación

Ver descripción de producto

AR8206ABLK Características

Características principales

Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Bandeja de ventiladores de techo 120 V 50/60 Hz para armarios NetShelter WX
La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del armario y expulsa el calor del techo del rack. Los armarios de instalación mural tienen la opción adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para facilitar la circulación de aire de abajo arriba dentro del armario.
Incluye: (1) Cable de alimentación IEC a NEMA 5-15P, (2) Ventiladores, Guia de instalación
  • Protectores del ventilador
    Una medida de seguridad que ofrece protección en la abertura del ventilador al cubrir la entrada.
  • Ocupa 1U de espacio en rack
    Ahorre valioso espacio en rack en el centro de datos.

Distribución de aire en el rack características y ventajas

Agilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Disponibilidad

Aumenta el flujo de aire
Ofrece temperaturas de admisión adecuadas, con lo que se aumenta la vida útil de los equipos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, Fiyi, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Italia, Jamaica, Corea del Sur, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
54mm, 5.4cm
Anchura máxima
318mm, 31.8cm
Profundidad máxima
175mm, 17.5cm
Peso neto
1.82kg
Peso de envío
2.73kg
Altura bruta
65mm, 6.5cm
Anchura bruta
334mm, 33.4cm
Profundidad bruta
238mm, 23.8cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
CSA, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios