Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN

Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Back
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord, Cable de teléfono, Manual de usuario, Tarjeta ...

Ver descripción de producto

BX800CI-MS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (480W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
480 Vatios / 800VA
Conexiones de salida
(4) Universal receptacle (Batería de reserva)
(2) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Back-UPS de APC de 800 VA, AVR, 230 V, ASEAN
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord, Cable de teléfono, Manual de usuario, Tarjeta de garantía
  • Comunicaciones USB de APC
    Permite la comunicación con Smart-UPS RTD, SMX y SMT mediante las históricas aplicaciones USB registradas de APC
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Indicadores LED
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • Compatibilidad del sistema operativo PowerChute Personal Edition
    Este software es compatible con numerosos sistemas operativos y procesadores. Si desea más información,
    haga clic aquí.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Distribución de productos

Bolivia, Chile, Indonesia, Malasia, Perú, Filipinas, Paraguay, Tailandia, Uruguay, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
480 Vatios / 800VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada, 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
150 - 280V
Número de cables de alimentación
2

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 4
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
11 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
89
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax RJ11

Descripción física

Altura máxima
215mm, 21.5cm
Anchura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidad máxima
336mm, 33.6cm
Peso neto
8.0kg
Peso de envío
9.0kg
Altura bruta
295mm, 29.5cm
Anchura bruta
245mm, 24.5cm
Profundidad bruta
440mm, 44.0cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
508mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
18.96
Unidades en Palet
24.0
SCC Codes
10731304303210

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Política de Protección de Equipos’
Sin EPP para ASEAN
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios